Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04033 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04033 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04033
Linergy DP 3P razvodni blok -Compact NSX,INS - 250A -27 izvoda brzo povezivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Razvodni blok
Ime proizvoda Linergy DP
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite IPxx B
Dopunske informacije
Nosači za montažu Montažna ploča
DIN šina
Instalirani uređaji Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Easypact: fiksno CVS100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno INV100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno INV160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno INV200 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno INV250 - kontrola: bočna ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 i ampermetar bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - horizontalno instalacija
Compact: utično NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon 690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 250 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 8,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 30 kA
I²t po aktivaciji 72250000 A².s
Povezivanje - priključci Napajanje: direktno povezivanje120 mm²
Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 6 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 3 x 6…16 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 6 x 4…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: opružni priključni blok (faza) , 3 x 6…16 mm² (kruti)
Visina 140 mm
Širina 105 mm
Dubina 64 mm
Masa proizvoda 0,74 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3
Kategorija prenapona III
Otpornost na zagrejanu žicu 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,8 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 719,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,0 cm
Package 2 Width 29,0 cm
Package 2 Length 33,5 cm
Package 2 Weight 7,21 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 280
Package 3 Height 100,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 208,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No