|
|
|
LVS04038
Linergy DP razvodni blok, 3P, 160 A, 18 izvoda, direktna veza sa NSXm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Razvodni blok
|
Ime proizvoda
|
Linergy DP
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
Compact Compact NSXm prekidač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod struje
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Prisma montažna ploča
DIN šina
|
Instalirani uređaji
|
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
|
Broj polova
|
3P
|
[ue] nazivni napon
|
690 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
800 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
160 A pri 40 °C
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
20 kA
|
I²t po aktivaciji
|
4700000 A².s
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: stopica (po fazi) 70 mm²
Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 4 x 4…10 mm² (rigid or flexible)
Razvod napajanja: opružni priključni blok (po fazi) , 2 x 6…16 mm² (rigid or flexible)
|
9 mm redovi
|
9
|
Visina
|
140 mm
|
Širina
|
81 mm
|
Dubina
|
58 mm
|
Boja
|
Antracit siva (RAL 7016)
|
Okruženje
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Otpornost na zagrejanu žicu
|
960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
|
Standardi
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,6 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
14,5 cm
|
Package 1 Weight
|
563,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,886 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
28,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
59,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|