Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04045 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04045 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04045
Linergy DX 4P razvodni blok 125A - 6 modula - 52 izvoda brzo povezivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Razvodni blok
Ime proizvoda Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite IPxx B
Dopunske informacije
Nosači za montažu DIN šina
Instalirani uređaji Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon 690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 125 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 4,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
I²t po aktivaciji 20250000 A².s
Povezivanje - priključci Napajanje: tunelski priključak35 mm² (kruti)
Napajanje: tunelski priključak35 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5…6 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5…6 mm² (kruti)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5…4 mm² (kruti)
Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4…16 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4…25 mm² (kruti)
9 mm redovi 12
Visina 127 mm
Širina 108 mm
Dubina 48 mm
Masa proizvoda 0,5 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3
Otpornost na zagrejanu žicu 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,8 cm
Package 1 Width 11,2 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 474 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 11,7 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 49,6 cm
Package 2 Weight 2,541 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 420
Package 3 Height 95 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 225 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No