Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04046 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04046 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04046
Linergy DX 4P razvodni blok NG160 160A 52 izvoda brzo povezivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Razvodni blok
Ime proizvoda Linergy DX
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 orman
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite IPxx B
Zaštitna oprema Lepljive oznake za označavanje faze
Identifikaciona oznaka
Prefabrikovana fleksibilna veza
Uslovi upotrebe Dodatni konektor INS40...160 (poručiti odvojeno)
Dopunske informacije
Nosači za montažu DIN šina
Instalirani uređaji Acti 9: fiksno C120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno C120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Acti 9: fiksno iC120 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno INS40 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS63 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS100 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS125 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS160 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Multi 9: fiksno NG125 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Multi 9: fiksno NG125 NA - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NSXm bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSXm sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon 690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 160 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 4,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
I²t po aktivaciji 20250000 A².s
Povezivanje - priključci Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4…10 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 2 x 4…10 mm² (kruti)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5…6 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 3 x 2,5…6 mm² (kruti)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5…4 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: opružni priključni blok, 7 x 1,5…4 mm² (kruti)
Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4…16 mm² (fleksibilni)
Razvod napajanja: tunelski priključak, 1 x 4…25 mm² (kruti)
Napajanje: kabl sa kablovskim završetkom
9 mm redovi 12
Visina 127 mm
Širina 108 mm
Dubina 48 mm
Masa proizvoda 1,28 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3
Otpornost na zagrejanu žicu 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 14,8 cm
Package 1 Length 24,5 cm
Package 1 Weight 1,213 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 104
Package 2 Height 56,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 137,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No