Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04052 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04052 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04052
Linergy BS - 4P višeizlazni sabirnički blok 160A - 52 izvoda - 235x470x115
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Razvodni blok na više nivoa
Ime proizvoda Linergy BS
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Ip stepen zaštite IPxx B
Dopunske informacije
Nosači za montažu Prisma nosač
Ravna ploča
Način montiranja Horizontalna
Vertikalno
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon 440 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 160 A
[in] nazivna struja 160 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 10 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 30 kA
I²t po aktivaciji 100000000 A².s
Poprečni presek sabirnice 15 x 5 mm
Povezivanje - priključci Napajanje: stopica50 mm²
Napajanje: fleksibilne sabirnice, 20 x 2 mm
Razvod napajanja: M6 otvori (faza) , 13 x 1…50 mm²
Visina 235 mm
Širina 470 mm
Dubina 115 mm
Masa proizvoda 2,72 kg
Okruženje
Standardi IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,500 cm
Package 1 Width 25,500 cm
Package 1 Length 55,000 cm
Package 1 Weight 2,664 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 92,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 91,920 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 44