|
|
|
LVS04055
Linergy BS - 4P višeizlazni sabirnički blok 630A - 52 izvoda - 235x470x115
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Razvodni blok na više nivoa
|
Ime proizvoda
|
Linergy BS
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Ploča sa izrezima
Prisma nosač
Ravna ploča
|
Način montiranja
|
Vertikalno
Horizontalna
|
Broj polova
|
4P
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
630 A
|
[in] nazivna struja
|
630 A pri 40 °C
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
25 kA za 1 s
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
40 kA
|
I²t po aktivaciji
|
625000000 A².s
|
Poprečni presek sabirnice
|
32 x 8 mm
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: stopica50 mm²
Napajanje: fleksibilne sabirnice, 32 x 8 mm
Razvod napajanja: M6 otvori (faza) , 13 x 1…50 mm²
|
Visina
|
235 mm
|
Širina
|
470 mm
|
Dubina
|
115 mm
|
Masa proizvoda
|
5,6 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,5 cm
|
Package 1 Width
|
25,5 cm
|
Package 1 Length
|
55,0 cm
|
Package 1 Weight
|
5,596 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
91,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
179,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
108
|
|
|