Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04076 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04076 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04076
Priključak u kablovsko polje NSX630 - horizontalno
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok dovoda
Product name PrismaSeT PrismaSeT G orman
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Standardi IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 61439-1, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Položaj priključaka Donji
Gornji
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Slobodnostojeći orman + kablovsko polje - širina 600 + 300 mm
Nadzidni orman + kablovski vod - širina 600 + 300 mm
Instalirani uređaji Compact: fiksno NSX400 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija
Compact: fiksno NSX630 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica horizontalno instalacija
[ie] nazivna radna struja 630 A
Masa proizvoda 7,72 kg
Količina po setu Set od 1
Functional unit 850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
850 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX400 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 9
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 3P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman + kablovsko polje Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
600 + 300 mm PrismaSeT G nadzidni orman + kablovski vod Compact NSX630 bez fiksno ručica horizontalno 4P 1 blok za povezivanje 6
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,5 cm
Package 1 Width 23,5 cm
Package 1 Length 43,5 cm
Package 1 Weight 7,52 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 50,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 162,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No