|
|
|
LVS04103
Linergy BW 3P IPxxB izolovana sabirnica 125A L450
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sabirnica
|
Ime proizvoda
|
Linergy BW
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Opis sabirnice
|
Izolovana sabirnica
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
3P
|
Pravac instalacije
|
Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
|
Installation description
|
Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Pack orman
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
125 A
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
8,5 kA (1 s)
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
20 kA
|
I²t po aktivaciji
|
72250 kA².s
|
Dopustiva struja
|
125 A
|
Dužina
|
450 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
1,2 kg
|
Tip povezivanja sabirnice
|
M6 otvor sa navojem
|
Povezivanje
|
Povezivanje na svakih 25 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,3 cm
|
Package 1 Width
|
11,6 cm
|
Package 1 Length
|
55,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,192 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
24,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
54,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|