|
|
|
LVS04118
Linergy BW 3P IPxxB izolovana sabirnica 400A L1400
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sabirnica
|
Ime proizvoda
|
Linergy BW
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
|
Ip stepen zaštite
|
IPxx B
|
Opis sabirnice
|
Izolovana sabirnica
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Broj polova
|
3P
|
Pravac instalacije
|
Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
|
Installation description
|
Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
750 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
400 A
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
20 kA (1 s)
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
52,5 kA
|
I²t po aktivaciji
|
400000 kA².s
|
Dopustiva struja
|
400 A
|
Dužina
|
1400 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
7,1 kg
|
Tip povezivanja sabirnice
|
M6 otvor sa navojem
|
Povezivanje
|
Povezivanje na svakih 25 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Mehanička robusnost
|
Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
13,000 cm
|
Package 1 Length
|
153,000 cm
|
Package 1 Weight
|
7,460 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
27
|
Package 2 Height
|
29,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
201,000 cm
|
Package 2 Weight
|
217,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|