Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04121 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04121 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04121
Linergy BW 4P IPxxB izolovana sabirnica 160A L1000
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Sabirnica
Ime proizvoda Linergy BW
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Ip stepen zaštite IPxx B
Opis sabirnice Izolovana sabirnica
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Broj polova 4P
Pravac instalacije Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
Installation description Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Pack orman
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 160 A
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 10 kA (1 s)
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 30 kA
I²t po aktivaciji 100000 kA².s
Dopustiva struja 160 A
Dužina 1000 mm
Visina 85 mm
Dubina 45 mm
Masa proizvoda 3,98 kg
Tip povezivanja sabirnice M6 otvor sa navojem
Povezivanje Povezivanje na svakih 25 mm
Okruženje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Mehanička robusnost Seizmički testovi ojačanom strukturom - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 113,000 cm
Package 1 Weight 4,221 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 50,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 204,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No