Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04129 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04129 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04129
Linergy BW 4P IPxxB izolovana sabirnica 630A L1400
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Sabirnica
Ime proizvoda Linergy BW
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Ip stepen zaštite IPxx B
Opis sabirnice Izolovana sabirnica
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Broj polova 4P
Pravac instalacije Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
Installation description Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 630 A
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA (1 s)
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 52,5 kA
I²t po aktivaciji 625000 kA².s
Dopustiva struja 630 A
Dužina 1400 mm
Visina 85 mm
Dubina 80 mm
Masa proizvoda 17,56 kg
Tip povezivanja sabirnice M6 otvor sa navojem
Povezivanje Povezivanje na svakih 25 mm
Okruženje
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Mehanička robusnost Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 156,000 cm
Package 1 Weight 17,470 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 35,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 272,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No