|
|
|
LVS04148
Priključni monoblok 160A 4P Linergy BW/uređaj 160A Š440
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključak na sabirnice
|
Ime proizvoda
|
Linergy BW
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Linergy Linergy BW sabirnica
|
Standardi
|
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja
|
Linergy BW sabirnica
|
Broj polova
|
4P
|
Installation description
|
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Pack orman - širina 550 mm
|
Instalirani uređaji
|
Compact: INS160
Multi 9: NG125
Compact: NG160
Multi 9: C120
Acti 9: iC120
|
[ie] nazivna radna struja
|
160 A
|
Materijal
|
Bakar
Plastika
|
Boja
|
Bakar
Crna (RAL 9005)
|
Dužina
|
440 mm
|
Masa proizvoda
|
1 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,400 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
42,700 cm
|
Package 1 Weight
|
957,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
14,996 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
43,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
71,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|