|
|
|
LVS04152
Priključni blok, Linergy BW, opružni priključci 1 x 16mm², IPXXB, set od 12
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy BW
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Otcepna kutija
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Linergy Linergy BW sabirnica
|
Namena proizvoda
|
Sabirnica
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Pack orman
|
[ie] nazivna radna struja
|
55 A
|
Povezivanje - priključci
|
1 opružni priključni blok 16 mm²
|
Količina po setu
|
Set od 12
|
Masa proizvoda
|
0,40 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,7 cm
|
Package 1 Width
|
4,8 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Package 1 Weight
|
320,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,0 cm
|
Package 2 Width
|
23,0 cm
|
Package 2 Length
|
25,2 cm
|
Package 2 Weight
|
3,213 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
59,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
122,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|