Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04156 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04156 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04156
Dodatni blok 2X35² 4P za Linergy DP 250A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Razvodni blok
Ime proizvoda Linergy DP
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Linergy Linergy DP razvodni blok
Compact Compact NSX
Compact Compact INS
Compact Compact INV
Pribor / posebna kategorija Pribor za razvod struje
Ip stepen zaštite IPxx B
Dopunske informacije
Nosači za montažu Montažna ploča
Instalirani uređaji Easypact: CVS100...250
Compact: NSX100...250
Compact: INV100...250
Compact: INS100...160
Compact: INS250
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon 690 V AC
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 250 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 8,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 30 kA
Povezivanje - priključci Napajanje: direktno povezivanje120 mm²
Razvod napajanja: vijčani priključak, 2 x 35 mm²
Masa proizvoda 0,3 kg
Boja Antracit siva (RAL 7016)
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3
Kategorija prenapona III
Otpornost na zagrejanu žicu 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Standardi IEC 60947-7-1
IEC 61439-1, unutar ograde
IEC 61439-2, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 14,5 cm
Package 1 Weight 294 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,772 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
BVB
print Prihvaćeno
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No