Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04158 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04158 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04158
20 zavrtnjeva 8.8 klasa M8x20 za spajanje sa Powerclip sabirnicama
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Oprema za montažu
Ime proizvoda Linergy BW
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Linergy Linergy BW sabirnica
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Veza kućišta i uređaja Sabirnica
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Pack orman
Iso navoj M6
Količina po setu Set od 20
Dužina 12 mm
Boja Prirodna
Masa proizvoda 0,24 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 122,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,333 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No