|
|
|
LVS04172
4 ravne sabirnice sa provrtima 250A L1400 za Linergy BS sabirnice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sabirnica
|
Ime proizvoda
|
Linergy BS
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
|
Opis sabirnice
|
Ravna sabirnica
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Dopunske informacije
Pravac instalacije
|
Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
|
Installation description
|
Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
|
[ie] nazivna radna struja
|
250 A pri 35 °C
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
13 kA (1 s) za 3 nosača
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
40 kA
|
Poprečni presek sabirnice
|
20 x 5 mm
|
Dužina
|
1400 mm
|
Širina
|
20 mm
|
Dubina
|
5 mm
|
Masa proizvoda
|
4,94 kg
|
Boja
|
Prirodna
|
Tip povezivanja sabirnice
|
M6 otvor sa navojem
|
Povezivanje
|
Povezivanje na svakih 25 mm
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
17,5 cm
|
Package 1 Length
|
154,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,9 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
56
|
Package 2 Height
|
29,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
294,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|