Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04173 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04173 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04173
4 ravne sabirnice sa provrtima 400A L1400 za Linergy BS sabirnicu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Sabirnica
Ime proizvoda Linergy BS
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Opis sabirnice Ravna sabirnica
Količina po setu Set od 4
Dopunske informacije
Pravac instalacije Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana
Installation description Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
[ie] nazivna radna struja 400 A pri 35 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 20 kA (1 s) za 4 nosača
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 55 kA
Poprečni presek sabirnice 32 x 5 mm
Dužina 1400 mm
Širina 32 mm
Dubina 5 mm
Masa proizvoda 8 kg
Boja Prirodna
Tip povezivanja sabirnice M6 otvor sa navojem
Povezivanje Povezivanje na svakih 25 mm
Okruženje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,600 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 154,000 cm
Package 1 Weight 8,000 kg
Unit Type of Package 2 P2M
Number of Units in Package 2 56
Package 2 Height 29,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 200,000 cm
Package 2 Weight 461,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No