|
|
|
LVS04195
40 zavrtnjeva 8.8 klasa M6x16 za <630A izbušene sabirnice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Oprema za montažu
|
Ime proizvoda
|
Linergy BW
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Linergy Linergy BW sabirnica
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
|
Zaštitna oprema
|
1 podloška kontakta
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kućište
Kablovsko polje
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
|
Iso navoj
|
M6
|
Količina po setu
|
Set od 40
|
Dužina
|
16 mm
|
Boja
|
Prirodna
|
Masa proizvoda
|
0,238 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
4,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
248,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,688 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
42,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
135,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|