|
|
|
LVS04200
Sabirnica uzemljenja sa 1 priključkom 35² i 40 priključaka L450 Linergy TB
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Sabirnica
|
Ime proizvoda
|
Linergy TB
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za uzemljenje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
|
Zaštitna oprema
|
40 priključaka
1 35 mm² priključak
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm
Pack orman - širina 550 mm
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dužina
|
450 mm
|
Širina
|
13 mm
|
Dubina
|
12 mm
|
Masa proizvoda
|
0,36 kg
|
Boja
|
Prirodna
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
3,200 cm
|
Package 1 Length
|
50,200 cm
|
Package 1 Weight
|
346,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,202 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
105,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
149,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
BVB
|
Prihvaćeno
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|