Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04201 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04201 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04201
12x3mm sabirnica uzemljenja sa 1 priključkom 35² L330 Linergy TB
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Sabirnica
Ime proizvoda Linergy TB
Pribor / posebna kategorija Pribor za uzemljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Zaštitna oprema 1 35 mm² priključak
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm
Pack orman - širina 550 mm
Količina po setu Set od 1
Dužina Ukupno: 450 mm
Korisno: 330 mm
Širina 13 mm
Dubina 3 mm
Masa proizvoda 0,16 kg
Boja Prirodna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 2,0 cm
Package 1 Length 46,4 cm
Package 1 Weight 169,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 13,0 cm
Package 2 Width 38,5 cm
Package 2 Length 58,5 cm
Package 2 Weight 7,314 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 480
Package 3 Height 54,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 99,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No