Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04202 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04202 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04202
2 sabirnice uzemljenja sa 1 priključkom 35² i 20 priključaka L200 Linergy TB
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Sabirnica
Ime proizvoda Linergy TB
Pribor / posebna kategorija Pribor za uzemljenje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Zaštitna oprema 1 35 mm² priključak
20 priključaka
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Kablovsko polje - širina 300 mm
Količina po setu Set od 2
Dužina 200 mm
Širina 13 mm
Dubina 12 mm
Masa proizvoda 0,38 kg
Boja Prirodna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,300 cm
Package 1 Width 3,200 cm
Package 1 Length 21,200 cm
Package 1 Weight 359,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 26
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 9,598 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 416
Package 3 Height 44,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 164,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No