|
|
|
LVS04207
2 držača za sabirnicu uzemljenja na stubne nosače ormana - V45
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Veza kućišta i uređaja
|
Sabirnica za uzemljenje: vertikalno zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Nosači za montažu
|
Funkcionalni nosači
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Visina
|
45 mm
|
Širina
|
47 mm
|
Dubina
|
20 mm
|
Boja
|
Prirodna
|
Masa proizvoda
|
0,056 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
5,5 cm
|
Package 1 Weight
|
58 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
1,403 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
28 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
24 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|