Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04220 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04220 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04220
Dva nosača za ugradnju rednih stezaljki i sabirnice uzemljenja
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
Installation description Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Instalirani uređaji Priključak: sabirnica uzemljenja
Priključak: redne stezaljke
Standardi IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Širina 215 mm
Visina 35 mm
Dubina 82 mm
Masa proizvoda 0,46 kg
Količina po setu 2
Functional unit 300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje priključak sabirnica uzemljenja
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje priključak sabirnica uzemljenja
300 mm PrismaSeT G slobodnostojeće kablovsko polje priključak redne stezaljke
300 mm PrismaSeT G nadzidno kablovsko polje priključak redne stezaljke
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 10,5 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 447,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 14
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,49 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 448
Package 3 Height 70,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 218,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No