|
|
|
LVS04223
Montažna ploča sa 4 vertikalne DIN šine za redne stezaljke
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
|
Zaštitna oprema
|
4 vertikalne DIN šine
|
Instalirani uređaji
|
Priključak: redne stezaljke
|
Standardi
|
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelična ploča
|
Tretman zaštite
|
Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
|
Završna obrada
|
Teksturom
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Širina
|
470 mm
|
Visina
|
250 mm
|
Dubina
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
1,06 kg
|
Functional unit
|
600 mm PrismaSeT G slobodnostojeći orman priključak redne stezaljke
600 mm PrismaSeT G nadzidni orman priključak redne stezaljke
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7 cm
|
Package 1 Width
|
7 cm
|
Package 1 Length
|
47 cm
|
Package 1 Weight
|
1,08 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
11,442 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|