|
|
|
LVS04225
Odstojnik za modularnu šinu, PrismaSeT, V 11 mm, set od 12
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Odbijač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G šina
PrismaSeT PrismaSeT P šina
PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 šina
PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 šina
|
Condition of use
|
Za ugradnju modularnih uređaja na DIN šina Compact NSXm
|
Način fiksiranja
|
Sistem na klik: DIN šinu
|
Number of raisers
|
2 300 mm
4 600 mm
4 650 mm
6 850 mm
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Crna
|
Širina
|
12 mm
|
Visina
|
24 mm
|
Količina po setu
|
Set od 12
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
65,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,249 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|