Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04226 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04226 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04226
Instalaciona šina, d = 1600 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Prisma iPM
Tip proizvoda ili komponente Šina
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT PrismaSeT P
PrismaSeT Prisma iPM L
PrismaSeT Prisma iPM M
Tip šine Modularna
Instalirani uređaji Acti 9: fiksno modularni uređaj
Multi 9: fiksno modularni uređaj
TeSys: sistemom na klik GV2ME - kontrola: taster
TeSys: sistemom na klik GV2ME + LC1D09...D32 - kontrola: taster
TeSys: sistemom na klik GV2P - kontrola: zakretna ručica
TeSys: sistemom na klik GV2P + LC1D09...D32 - kontrola: zakretna ručica
TeSys: sistemom na klik LC1D09...D95
Priključak: redne stezaljke
Easypact: sistemom na klik TVS GZ1E - kontrola: taster
Easypact: sistemom na klik TVS GZ1E + LC1E09...E32 - kontrola: taster
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Kućište - širina 800 mm
Kućište - širina 600 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 3 modul(i): GV2ME u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2ME u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2ME u 800 mm kućište
3 modul(i): GV2ME u 600 mm kućište
5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 800 mm kućište
5 modul(i): GV2ME + LC1D09...D32 u 600 mm kućište
3 modul(i): GV2P u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): GV2P u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): GV2P u 800 mm kućište
3 modul(i): GV2P u 600 mm kućište
5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 800 mm kućište
5 modul(i): GV2P + LC1D09...D32 u 600 mm kućište
4 modul(i): LC1D09...D95 u 600 mm slobodnostojeći orman
4 modul(i): LC1D09...D95 u 600 mm nadzidni orman
4 modul(i): LC1D09...D95 u 800 mm kućište
4 modul(i): LC1D09...D95 u 600 mm kućište
9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman
12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm slobodnostojeći orman
12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm nadzidni orman
9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 650 mm kućište
12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 650 mm kućište
9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 800 mm kućište
12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 800 mm kućište
9 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm kućište
12 modul(i): modularni uređaj, direktno u 600 mm kućište
3 modul(i): TVS GZ1E u 600 mm slobodnostojeći orman
3 modul(i): TVS GZ1E u 600 mm nadzidni orman
3 modul(i): TVS GZ1E u 800 mm kućište
3 modul(i): TVS GZ1E u 600 mm kućište
5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 800 mm kućište
5 modul(i): TVS GZ1E + LC1E09...E32 u 600 mm kućište
Količina po setu Set od 2
Visina 35 mm
Širina 1600 mm
Dubina 15 mm
Masa proizvoda 1,3 kg
Boja Prirodna
Materijal Metal
Okruženje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,500 cm
Package 1 Width 9,500 cm
Package 1 Length 178,000 cm
Package 1 Weight 1,286 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 120
Package 2 Height 76,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 179,300 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No