Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04227 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04227 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04227
Šina i odstojnici, modularni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Šina
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G
PrismaSeT PrismaSeT P
Tip šine Modularna
Instalirani uređaji Acti 9: fiksno modularni uređaj
Multi 9: fiksno modularni uređaj
Compact: fiksno NG160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 NA bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NG160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica
Compact: fiksno NSXm - kontrola: ručica
Opis polova 1 x 3P: fiksno NG160
1 x 4P: fiksno NG160
1 x 3P: fiksno NG160 NA
1 x 4P: fiksno NG160 NA
Dopunske informacije
Installation description Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 850 mm
Kućište - širina 650 mm dubina 400 mm
Pack orman - širina 555 mm
Broj vertikalnih modula (50 mm) 5 modul(i): NG160 bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
5 modul(i): NG160 NA bez zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
5 modul(i): NG160 sa zemljospojna zaštita , direktno u 650 mm kućište
5 modul(i): modularni uređaj u 600 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): modularni uređaj u 600 mm nadzidni orman
5 modul(i): modularni uređaj u 850 mm slobodnostojeći orman
5 modul(i): modularni uređaj u 650 mm kućište
5 modul(i): modularni uređaj u 555 mm Pack orman
Zaštitna oprema 4 modularna odstojnika
9 mm redovi 48
Količina po setu Set od 1
Visina 35 mm
Širina 432 mm
Dubina 40 mm
Masa proizvoda 0,14 kg
Boja Prirodna
Materijal Metal
Okruženje
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,7 cm
Package 1 Width 6,3 cm
Package 1 Length 34,3 cm
Package 1 Weight 160 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,78 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 28 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 33,5 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No