|
|
|
LVS04233
Kablovska kanalica za vrata d=2000
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovska kanalica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kablovske kanale
|
Pribor / posebni tip
|
Kablovska kanalica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P vrata
PrismaSeT PrismaSeT G vrata
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
|
Način montiranja
|
Lepljenjem
|
Držač za montažu
|
Vrata
|
Količina po setu
|
Set od 30
|
Dužina
|
2000 mm
|
Visina
|
30 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,52 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,0 cm
|
Package 1 Length
|
200,0 cm
|
Package 1 Weight
|
518,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
18,0 cm
|
Package 2 Width
|
18,5 cm
|
Package 2 Length
|
202,0 cm
|
Package 2 Weight
|
16,768 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAL
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
48,0 cm
|
Package 3 Width
|
120,0 cm
|
Package 3 Length
|
202,0 cm
|
Package 3 Weight
|
217,0 kg
|
Održivost ponude
|
|