|
|
|
LVS04243
4 poklopca horizontalnih kablovskih držača
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kabliranje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT Prisma PH kućište
PrismaSeT Prisma iPM L orman
PrismaSeT Prisma iPM M orman
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Kablovske vezice
|
Dopunske informacije
Pozicija montiranja ručice
|
Horizontalno
|
Installation description
|
Pack orman - širina 555 mm
Kućište - širina 650 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Dužina
|
434 mm
|
Visina
|
44 mm
|
Širina
|
75 mm
|
Masa proizvoda
|
0,38 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,3 cm
|
Package 1 Width
|
8,7 cm
|
Package 1 Length
|
43,5 cm
|
Package 1 Weight
|
370 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
29,5 cm
|
Package 2 Width
|
39 cm
|
Package 2 Length
|
59 cm
|
Package 2 Weight
|
8,112 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
73 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
76 kg
|
Održivost ponude
|
|