Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04255 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04255 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04255
12 horizontalnih držača kablovskih kanalica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
Tip proizvoda ili komponente Nosač
Pribor / posebna kategorija Pribor za kablovske kanale
Pribor / posebni tip Kablovska kanalica
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kablovska kanalica
PrismaSeT PrismaSeT G kablovska kanalica
PrismaSeT Prisma PH
PrismaSeT Prisma iPM L
PrismaSeT Prisma iPM M
Kompatibilnost proizvoda Horizontalni šinski razvod
Dopunske informacije
Installation description Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Držač za montažu Modularna šina
Količina po setu Set od 12
Dubina 30 mm
Masa proizvoda 0,26 kg
Materijal Plastika
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 43,300 cm
Package 1 Weight 259,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,379 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 102,500 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 100,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No