|
|
|
LVS04256
10 horizontalnih podesivih držača kablovskih kanalica
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT P
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kablovske kanale
|
Pribor / posebni tip
|
Kablovska kanalica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P kablovska kanalica
PrismaSeT PrismaSeT G kablovska kanalica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Horizontalni šinski razvod
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
|
Obezbeđena oprema
|
Zavrtnji (plastika)
|
Držač za montažu
|
Modularna šina
|
Količina po setu
|
Set od 10
|
Visina
|
80 mm
|
Masa proizvoda
|
0,8 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
42,5 cm
|
Package 1 Weight
|
770,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
46,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
73,0 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|