|
|
|
LVS04264
12 vertikalnih kablovskih držača System G
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kablovske vezice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kabliranje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
|
Dopunske informacije
Pozicija montiranja ručice
|
Vertikalno
|
Installation description
|
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Nadzidni orman - širina 600 mm
|
Količina po setu
|
Set od 12
|
Dužina
|
138 mm
|
Visina
|
25 mm
|
Širina
|
73 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,535 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,100 cm
|
Package 1 Length
|
31,600 cm
|
Package 1 Weight
|
504,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,785 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
103,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
81,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|