|
|
|
LVS04265
12 vertikalnih nosača kablovskih kanalica
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Nosač
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za kablovske kanale
|
Pribor / posebni tip
|
Kablovska kanalica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P kablovska kanalica
PrismaSeT PrismaSeT G kablovska kanalica
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Vertikalni šinski razvod
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
|
Obezbeđena oprema
|
Zavrtnji (plastika)
|
Držač za montažu
|
Zadnji deo funkcionalni nosači
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Količina po setu
|
Set od 12
|
Masa proizvoda
|
0,2 kg
|
Materijal
|
Plastika
|
Boja
|
Bela (RAL 9001)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,300 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
43,400 cm
|
Package 1 Weight
|
193,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,655 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
73,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
58,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|