Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04267 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04267 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04267
Vertikalna kablovska kanalica L2000
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT P
PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Kablovska kanalica
Pribor / posebna kategorija Pribor za kablovske kanale
Pribor / posebni tip Kablovska kanalica
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
PrismaSeT PrismaSeT G orman
Dopunske informacije
Installation description Kućište
Nadzidni orman
Slobodnostojeći orman
Pozicija montiranja ručice Vertikalno
Količina po setu Set od 18
Dužina 2000 mm
Visina 80 mm
Širina 80 mm
Dubina 60 mm
Masa proizvoda 1,3 kg
Materijal Plastika
Boja Bela (RAL 9001)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,300 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 200,000 cm
Package 1 Weight 1,437 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 26,000 cm
Package 2 Width 25,500 cm
Package 2 Length 202,000 cm
Package 2 Weight 25,867 kg
Unit Type of Package 3 P2M
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 91,000 cm
Package 3 Width 120,000 cm
Package 3 Length 200,000 cm
Package 3 Weight 270,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No