Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04330 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04330 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04330
Vertikalna pregrada Prisma G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Pregrada
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Ip stepen zaštite IP30
Specifične primene proizvoda Za pregradu vertikalnih bočnih sabirnica
Odeljivanje razvodnog ormana Form 2
Dopunske informacije
Pravac instalacije Vertikalno
Količina po setu Set od 1
Visina 1680 mm
Masa proizvoda 1,97 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,4 cm
Package 1 Width 12 cm
Package 1 Length 81 cm
Package 1 Weight 1,921 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 12,5 cm
Package 2 Width 28 cm
Package 2 Length 85 cm
Package 2 Weight 19,97 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 54 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 111,5 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No