Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04331 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04331 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04331
Horizontalna pregrada Š600 Prisma G IP30/IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Pregrada
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Odeljivanje razvodnog ormana Form 2
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Slobodnostojeći orman - širina 600 mm
Pravac instalacije Horizontalno
Količina po setu Set od 1
Širina 600 mm
Masa proizvoda 0,84 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,500 cm
Package 1 Width 15,500 cm
Package 1 Length 57,500 cm
Package 1 Weight 834,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 13,260 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 180
Package 3 Height 104,500 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 167,000 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No