Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04332 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04332 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04332
Horizontalna pregrada Š300 Prisma G IP30/IP55
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Pregrada
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G kablovski vod
Odeljivanje razvodnog ormana Form 2
Dopunske informacije
Installation description Nadzidno kablovsko polje - širina 300 mm
Slobodnostojeće kablovsko polje - širina 300 mm
Pravac instalacije Horizontalno
Količina po setu Set od 1
Širina 300 mm
Masa proizvoda 0,46 kg
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 15,8 cm
Package 1 Length 28,8 cm
Package 1 Weight 446,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,46 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No