Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04335 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04335 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04335
Vertikalna pregrada V36M PRISMASET G IP30
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Pregrada
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Ip stepen zaštite IP30
Specifične primene proizvoda Za pregradu vertikalnih bočnih sabirnica
Dopunske informacije
Pravac instalacije Vertikalno
Količina po setu Set od 1
Visina 1830 mm
Završna obrada Mat
Teksturom
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 12 cm
Package 1 Length 80,5 cm
Package 1 Weight 2,14 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 21,5 cm
Package 2 Width 44 cm
Package 2 Length 83 cm
Package 2 Weight 22,3 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 77 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 74,5 kg
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No