Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04404 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04404 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04404
Linergy FC razvodni blok za Compact NSX250 4P ručica/fiksni+priključci
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Napajanje uređaja
Ime proizvoda Linergy FC
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Zaštitna oprema Prefabrikovana fleksibilna veza za Linergy sabirnice
Dopunske informacije
Installation description Kućište - širina 650 mm
Broj uređaja 3 (4P)
Broj polova 4P
Instalirani uređaji Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Nosači za montažu Montažna ploča
Pravac instalacije Horizontalno
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 675 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 50 kA
I²t po aktivaciji 25000000 A².s
Dopustiva struja 675 A pri 40 °C
615 A pri 60 °C
570 A pri 70 °C
Povezivanje - priključci Napajanje: fleksibilne sabirnice (faza / nula) , 32 x 5 mm
Izvod: utična (faza / nula) , 3 izvodi
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda KEMA
ASEFA
Količina po setu Set od 1
Dužina 440 mm
Visina 132 mm
Dubina 235 mm
Masa proizvoda 8 kg
Boja Crna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,400 cm
Package 1 Width 24,500 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 6,630 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 35
Package 2 Height 89,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 241,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No