Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04408 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04408 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04408
Linergy FC razvodni blok za Compact NSX250 4P fiksni utične izvedbe
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Napajanje uređaja
Ime proizvoda Linergy FC
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT P kućište
Dopunske informacije
Installation description Kućište - širina 650 mm
Broj uređaja 3 (4P)
Broj polova 4P
Instalirani uređaji Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INS250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno INV250 - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 bez zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: fiksno NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: direktno prednjom zakretnom ručicom - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: motorni mehanizam - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX100...160 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Compact: utično NSX250 sa zemljospojna zaštita - kontrola: ručica - vertikalno instalacija
Nosači za montažu Montažna ploča
Pravac instalacije Horizontalno
[ui] nazivni napon izolacije 750 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 675 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 50 kA
I²t po aktivaciji 25000000 A².s
Dopustiva struja 675 A pri 40 °C
615 A pri 60 °C
570 A pri 70 °C
Povezivanje - priključci Izvod: utična (faza / nula) , 3 izvodi
Standardi IEC 61439-2
IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda ASTA
KEMA
Količina po setu Set od 1
Dužina 440 mm
Visina 132 mm
Dubina 235 mm
Masa proizvoda 8 kg
Boja Crna
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 24,5 cm
Package 1 Length 46,0 cm
Package 1 Weight 4,488 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 103,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 200,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No