|
|
|
LVS04515
PE vertikalna sabirnica sa otvorima 50x5 L1675 Linergy TB
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
PE ravna sabirnica
|
Ime proizvoda
|
Linergy TB
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P orman
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Pravac instalacije
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Installation description
|
Kućište
|
[ie] nazivna radna struja
|
600 A
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
40 kA (1 s) za 3 nosača (vertikalno položaj)
40 kA (1 s) (horizontalno položaj)
|
Poprečni presek sabirnice
|
50 x 5 mm
|
Dužina
|
1675 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Dubina
|
5 mm
|
Masa proizvoda
|
3,64 kg
|
Boja
|
Prirodna
|
Tip povezivanja sabirnice
|
Ø 10 mm probušen otvor
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
178,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,550 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
28,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
202,000 cm
|
Package 2 Weight
|
376,000 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|