Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04657 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04657 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04657
Linergy TB 3 nosača ravne sabirnice za vertikalnu PE
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente PE nosač
Ime proizvoda Linergy TB
Kompatibilnost grupe proizvoda Linergy Linergy TB priključni blok
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Zaštitna oprema PE oznake
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja Linergy BS vertikalno sabirnica
Linergy BS vertikalno Linergy sabirnica
Installation description Kablovsko polje - širina 150 mm
Količina po setu Set od 3
Masa proizvoda 0,4 kg
Okruženje
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Sertifikacija proizvoda ASTA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 389,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,026 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 42,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 141,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No