|
|
|
LVS04672
Spojna pločica, Linergy TB, ugaona, za prelaz sa horizontalnih na vertikaline PE sabirnice, set od 2
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy TB
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Fleksibilni priključak
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za sabirnice
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P orman
Linergy Linergy TB PE ravna sabirnica
|
Namena proizvoda
|
Sabirnica
|
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja
|
PE sabirnica horizontalno
PE sabirnica vertikalno
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
105 mm
|
Dubina
|
50 mm
|
Masa proizvoda
|
0,84 kg
|
Boja
|
Prirodna
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
11 cm
|
Package 1 Weight
|
819 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
8,435 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
|
|