Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS04685 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS04685 fotografija – Schneider- sirotin
LVS04685
Spoj, PrismaSeT P, bakarni zajednički profil Linergy vertikalni LGYE 2500A za povezivanje NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Priključak
Ime proizvoda Linergy LGYE
Product name PrismaSeT PrismaSeT P orman
Masterpact Masterpact NW
Linergy Linergy LGYE sabirnica
Pribor / posebna kategorija Pribor za spajanje
Standardi IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 61439-1, unutar ograde
Sertifikacija proizvoda ASTA
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja Linergy LGYE sabirnica
Broj polova 1P
Installation description Kućište - širina 650 mm
Instalirani uređaji Masterpact: fiksno NW20...25 vertikalno instalacija - donji priključak
Masterpact: izvlačivo NW20...25 vertikalno instalacija - donji priključak
[ie] nazivna radna struja 2500 A
Količina po setu Set od 1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 14,8 cm
Package 1 Length 23,0 cm
Package 1 Weight 2,01 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 40,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 112,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 50