|
|
|
LVS04743
Izolovana fleksibilna sabirnica 250 A, 20 x 3 mm, d = 1800 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izolovana fleksibilna sabirnica
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma iPM L orman
PrismaSeT Prisma iPM M orman
Linergy Linergy FM napajanje uređaja
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod struje
|
Standardi
|
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 61439-1, unutar ograde
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Veza kućišta i uređaja
|
Linergy FM razvodni blok
|
Installation description
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
|
Instalirani uređaji
|
Compact: NSX160
Compact: NSX250
Compact: INS250
Compact: INV250
Easypact: CVS160...250
Linergy FM 200 A
|
[ie] nazivna radna struja
|
250 A
|
Poprečni presek sabirnice
|
20 x 3 mm
|
Dužina
|
1800 mm
|
Masa proizvoda
|
1,68 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
193,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,550 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
130
|
Package 2 Height
|
34,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
218,400 kg
|
Održivost ponude
|
|