|
|
|
LVS04751
Izolovana fleksibilna sabirnica 520 A, 32 x 5 mm, d = 1800 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Izolovana fleksibilna sabirnica
|
Product name
|
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT Prisma iPM L orman
PrismaSeT Prisma iPM M orman
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod struje
|
Standardi
|
IEC 61439-2, unutar ograde
IEC 61439-1, unutar ograde
|
Sertifikacija proizvoda
|
ASTA
|
Dopunske informacije
Installation description
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
|
Instalirani uređaji
|
Compact: NSX400
Compact: INS320...400
Compact: INV320...400
Compact: CVS400
|
[ie] nazivna radna struja
|
520 A
|
Poprečni presek sabirnice
|
32 x 5 mm
|
Dužina
|
1800 mm
|
Masa proizvoda
|
3,38 kg
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
193,500 cm
|
Package 1 Weight
|
3,278 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P2M
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
29,000 cm
|
Package 2 Width
|
120,000 cm
|
Package 2 Length
|
200,000 cm
|
Package 2 Weight
|
353,000 kg
|
Održivost ponude
|
|