Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS06570 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS06570 fotografija – Schneider- sirotin
LVS06570
Prednje i zadnje pregrade, PrismaSeT 6300, form 2 horizontalne pregrade, visina 3M, za ormane W700 D500
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT 6300
Tip proizvoda ili komponente Horizontalno podeljen
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT 6300 orman
Linergy Linergy BS sabirnica
Linergy Linergy LGYE sabirnica
Specifične primene proizvoda Za pregradu horizontalne sabirnice
Odeljivanje razvodnog ormana Form 2
Dopunske informacije
Širina ormana/kućišta 700 mm
Tip namenskog ormana Kućište
Installation description Kućište - širina 700 mm, dubina 500 mm
Namena proizvoda Za odeljak sa sabirnicama
Dubina kućišta 500 mm
Pozicija sabirnice Horizontalno
Širina 700 mm
Visina 300 mm
Pravac instalacije Horizontalno
Boja Bela (RAL 9003)
Materijal Metal
Opcije za specijalne boje Da
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 37,000 cm
Package 1 Length 64,500 cm
Package 1 Weight 3,408 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 45,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 112,240 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
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
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No