|
|
|
LVS07053
4 kablovska priključka 1P 400A 300mm² za zadnje sabirnice Linergy BS
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključak
|
Ime proizvoda
|
Linergy BS
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Linergy Linergy BS sabirnica
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT PrismaSeT P kućište
|
Kompatibilnost proizvoda
|
M12 sabirnica sa provrtima
|
Broj polova
|
1P
|
Dopunske informacije
Opis kućišta/ormana
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
|
[ie] nazivna struja
|
400 A
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak300 mm² kruti
|
Provodni materijal
|
Bakar
Aluminijum
|
Količina po setu
|
Set od 4
|
Visina
|
37 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
37 mm
|
Masa proizvoda
|
0,545 kg
|
Boja
|
Prirodna
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
705,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
25,5 cm
|
Package 2 Width
|
26,0 cm
|
Package 2 Length
|
38,5 cm
|
Package 2 Weight
|
14,395 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
65,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
242,5 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod plastičnih delova bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
10
|
|
|