Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08115 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08115 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08115
Nadzidni orman za proširenje, PrismaSeT G, Š 600mm, V 780mm (15M), IP30, bez bočnih stranica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Proširenje ormana
Primena uređaja Niskonaponski razvod
Tip kućišta Funkcijski orman isporučen u formi kompleta
Metalno kućište
Zatvoreno kućište
Opis kućišta/ormana Nadzidni orman - širina 600 mm
Sastav seta Uprights
Rear plate
Top plate
Bottom plate
Dodatne informacije Kombinacija strana uz stranu ili jedan na drugi
Type of front plate Bez poručiti odvojeno
Broj vertikalnih modula (50 mm) 15
Broj 18 mm modula po redu 24
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 62208
Sertifikacije proizvoda ASTA
EAC
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V na glavnim zadnjim sabirnicama u skladu sa IEC 61439-2
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[In] nazivna struja 630 A pri 40 °C u skladu sa IEC 61439-2
Struja kratkog spoja 50 kA
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 25 kA 1 s u skladu sa IEC 61439-1
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 53 kA u skladu sa IEC 61439-1
Električna klasa izolacije Klasa I
Materijal Obrađena metalna ploča
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Širina 600 mm
Visina 780 mm
Dubina 205 mm
Količina po setu Set od 1
Okruženje
Ip stepen zaštite IP30 with front plate
IP40 sa vratima
IP41 sa vratima i krovom
IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem
Ik stepen zaštite IK07 with front plate
IK08 with transparent door
IK10 with plain door
Mehanička robusnost Seizmički testovi - 2.5G u skladu sa IEC 60068-2-57
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 65,5 cm
Package 1 Length 84,0 cm
Package 1 Weight 12,75 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 94,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 113,0 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC-a Da
Povraćaj No