Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LVS08133 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LVS08133 fotografija – Schneider- sirotin
LVS08133
Providna vrata Š600 9M Prisma G IP40
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda PrismaSeT
Grupa proizvoda PrismaSeT G
Tip proizvoda ili komponente Vrata
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT PrismaSeT G orman
Obezbeđena oprema Vrata
Ručica
Brava (ključ 405)
Ostale vrste brava i umetaka poručiti odvojeno
2 šarka
Type of door Providni
Ip stepen zaštite IP43 sa vratima, krovom i IP43 zaptivačem
IP30 bez vrata
IP40 sa vratima
IP41 sa vratima i krovom
Dopunske informacije
Installation description Nadzidni orman - širina 600 mm
Proširenje ormana - širina 600 mm
Strana za otvaranje vrata Reverzibilno
Broj zaključavanja 1
Door opening angle 130 °
Broj vertikalnih modula (50 mm) 9
Materijal kućišta Ručica: poliamid
Staklo
Dekorativni ram: tretirane čelične ploče
Količina po setu Set od 1
Visina 480 mm
Širina 600 mm
Dubina 36 mm
Masa proizvoda 3,68 kg
Materijal Staklo
Završna obrada Teksturom
Mat
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Ik stepen zaštite IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-2
Tretman zaštite Elektroforeza i vruće polimerizovan poliesterski epoksi prah
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,000 cm
Package 1 Width 54,000 cm
Package 1 Length 64,500 cm
Package 1 Weight 4,508 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 101,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No